Tilslutningsstik - QPD P 5X2,5 9-16 BKBK - 1419422

Som illustration, dog med sort kasse

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 5, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 16 mm, tilslutningsmærkning; 1, 2, 3, 4, 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419422
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BCB -
GTIN 4055626173085
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 76,900 g