Indbygningsstik - SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419315

Indbygningsbøsning, skærmet, 4-polet, M12, A-kodet, bagvægs-/skruemontering med M16-gevind, med 2 m ledning, 4 x 0,34 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419315
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCED -
Katalogside Side 46 (C_2_2017)
GTIN 4046356533270
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 96,400 g
Toldtarifnummer 85444290