Hus - HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - 1419278

Indbygningshus D7, med langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 25,5 mm, kabelforskruning: uden, studser: nej, beskyttelseslåg: ja, Standard, Til stiftindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419278
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APD -
Katalogside Side 510 (C_2_2017)
GTIN 4055626160283
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,800 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)