Hus - HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK - 1419277

Indbygningshus D7, med langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 25,5 mm, kabelforskruning: uden, studser: nej, beskyttelseslåg: ja, Standard, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419277
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APD -
Katalogside Side 510 (C_2_2017)
GTIN 4055626160276
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,500 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)