Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - 1419275

Beskyttelseslåg D7, med langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 28 mm, pakning: nej, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 25 mm, Til stiftindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419275
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 508 (C_2_2017)
GTIN 4055626160269
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,000 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)