Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - 1419274

Beskyttelseslåg D7, med langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 30 mm, pakning: ja, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 25 mm, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419274
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 508 (C_2_2017)
GTIN 4055626160252
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,600 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)