Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

Beskyttelseslåg D7, Til langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 30 mm, pakning: nej, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 4 mm, Til stiftindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419273
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 652 (C_2_2017)
GTIN 4055626160245
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,700 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)