Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

Beskyttelseslåg D7, Til langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 30 mm, pakning: ja, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 4 mm, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419272
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 652 (C_2_2017)
GTIN 4055626160238
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,590 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)