Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Beskyttelseslåg D7, Til langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 29,4 mm, pakning: nej, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 25 mm, Til stiftindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419271
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 508 (C_2_2017)
GTIN 4055626160221
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,000 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)