Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Beskyttelseslåg D7, Til langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 29,4 mm, pakning: ja, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 25 mm, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419270
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AZC -
Katalogside Side 508 (C_2_2017)
GTIN 4055626160214
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,500 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)