Hus - HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM25-PL-BK - 1419262

Koblingshus D7, med langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, kabelafgange: 1, lige, højde: 60,5 mm, kabelforskruning: med, studser: nej, 1x M25, beskyttelseslåg: ja, Standard, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419262
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APD -
Katalogside Side 510 (C_2_2017)
GTIN 4055626160139
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,420 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)