Hus - HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK - 1419261

Koblingshus D7, med langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, kabelafgange: 1, lige, højde: 76 mm, kabelforskruning: med, studser: nej, 1x M20, beskyttelseslåg: ja, Standard, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419261
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APD -
Katalogside Side 510 (C_2_2017)
GTIN 4055626160122
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,200 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)