Hus - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

Indbygningshus D7, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 25,5 mm, kabelforskruning: uden, studser: nej, beskyttelseslåg: ja, Standard, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419251
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APE -
Katalogside Side 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,800 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)