Hus - HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM20-EL-AL - 1419243

Koblingshus D7, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, højde: 60,5 mm, kabelforskruning: uden, studser: ja, 1x M20, Standard, Til bøsningsindsatse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419243
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APE -
Katalogside Side 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159744
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,600 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)