Hus - HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL - 1419242

Gennemføringshuse D7, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, højde: 60,5 mm, kabelforskruning: uden, studser: ja, 1x M20, Standard

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419242
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APE -
Katalogside Side 509 (C_2_2017)
GTIN 4055626159881
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,900 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)