Hus - HC-STA-D07-SHCWS-1STP11-EL-AL - 1419241

Påbygningshus D7, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, fra siden, højde: 27,9 mm, kabelforskruning: uden, studser: ja, 1x Pg11, Standard, Lukket bund

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419241
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APE -
Katalogside Side 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159874
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,500 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)