Hus - HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL - 1419235

Stikhuse D7, Til langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, fra siden, højde: 52,8 mm, kabelforskruning: uden, studser: ja, 1x M20, Standard

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419235
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APE -
Katalogside Side 509 (C_2_2017)
GTIN 4055626159683
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,800 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)