Hus - HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL - 1419234

Påbygningshus D7, med langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, fra siden, højde: 27,9 mm, kabelforskruning: uden, studser: nej, 1x M20, Standard, Lukket bund

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1419234
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7APE -
Katalogside Side 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159867
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,300 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)