Bussystemkabel - SAC-5P-M12MS/4-92X/M12FSSHOD - 1419193

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, FRNC halogenfri, sort, skærmet, kabellængde: 4 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Overordentlig robust: bestandig over for olie, UV og ozon, modstandsdygtig over for temperaturer fra -40 °C til +105 °C
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419193
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKD -
GTIN 4055626156989
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 278,280 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)