Montageramme - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

RJ45 montageramme, IP67, til bajonetaflåsning, metal, med kontaktindsats til kabeltilslutning, til rund montageudskæring, med pakning, uden befæstigelsesskruer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Rund vægudskæring
  • IP65/67
  • Bajonetaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419185
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNABF -
Katalogside Side 351 (C_2_2017)
GTIN 4046356540384
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,200 g