Montagerammesæt - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

Montagerammesæt, konstruktion: RJ45, IP67, variant 1, kapslingsklasse: IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Zinkstøbegods, tilslutningstype: Kobling

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Rund vægudskæring
  • IP65/67
  • Bajonetaflåsning
  • Inklusive koblermodul
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419184
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNABF -
Katalogside Side 351 (C_2_2017)
GTIN 4046356540377
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 92,800 g