RJ45-stik - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

RJ45-stik, kapslingsklasse: IP67, poltal: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Zinkstøbegods, tilslutningstype: IDC-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 27- 24, farve: sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419182
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNABA -
Katalogside Side 350 (C_2_2017)
GTIN 4046356539555
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 128,700 g