Bussystemkabel - VS-PPC/PL-MSDS-93K-LI/5,0 - 1419180

Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP67 Push-Pull, kunststof på M12 stik: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419180
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJO -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541251
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 385,015 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)