Patchkabel - VS-PPC/PL-IP20-93K-LI/5,0 - 1419179

Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP67 Push-Pull, kunststof på RJ45 stik/IP20, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419179
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAEM -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,220 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)