Bussystemkabel - VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419168

Bussystemkabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC, Rød RAL 3020, Stik lige M12 SPEEDCON, til Stik lige RJ45, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419168
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJO -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541138
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 172,900 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)