Bussystemkabel - VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419167

Konfektioneret Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), M12 indbygningsbøsning, til montering i apparatvæggen bagfra, SPEEDCON 4-polet på åbent RJ45 stik/IP20, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419167
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCED -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541121
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 174,500 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)