Patchkabel - VS-IP20-FPN-93K-LI/2,0 - 1419163

Konfektioneret Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), RJ45 stik/IP20, på RJ45 bøsning, Freenet-system, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419163
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAEM -
Katalogside Side 316 (PC_2011)
GTIN 4046356541084
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 172,620 g
Toldtarifnummer 85444210