Bussystemkabel - VS-FSDBPS-OE-93K-LI/5,0 - 1419157

Konfektioneret Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), M12 indbygningsbøsning, til montering i apparatvæggen bagfra, SPEEDCON 4-polet på åben ledningsende, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419157
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCED -
Katalogside Side 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541039
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 375,700 g
Toldtarifnummer 85444210