Bussystemkabel - VS-IP20-OE-93G-LI/2,0 - 1419149

Konfektioneret EtherCAT®-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 stik/IP20, 4-polet på åben ledningsende: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419149
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAEL -
Katalogside Side 314 (PC_2011)
GTIN 4046356540735
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 153,820 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)