Bussystemkabel - VS-MSDS-IP20-93G-LI/2,0 - 1419147

Konfektioneret EtherCAT®-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), M12 stik, SPEEDCON, 4-polet på RJ45 stik/IP20, SPEEDCON, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419147
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJP -
Katalogside Side 314 (PC_2011)
GTIN 4046356540711
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 168,000 g