Patchkabel - VS-IP20-FPN-93G-LI/2,0 - 1419142

Konfektioneret EtherCAT®-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 bøsningsmodul/IP20 til Freenet-system, 4-polet på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419142
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAP -
Katalogside Side 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356540667
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 169,500 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)