Bussystemkabel - SAC-3P-M12MS/ 1,0-961/M12FS VA - 1419104

Bussystemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skærmet, Stik lige M12, A-kodet, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 1 m, Til Ex-området med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419104
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCG -
Katalogside Side 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541718
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)