Bussystemkabel - SAC-3P-M12MR/10,0-961 VA - 1419099

Bussystemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skærmet, Stik vinklet M12, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 10 m, Til Ex-området med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419099
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCG -
Katalogside Side 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541664
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 683,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)