Bussystemkabel - SAC-3P-15,0-961/M12FS VA - 1419085

Bussystemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 15 m, Til Ex-området med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419085
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCG -
Katalogside Side 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541527
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.009,250 g
Toldtarifnummer 85444290