Bussystemkabel - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO - 1419073

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 0,3 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419073
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356543347
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 48,400 g
Toldtarifnummer 85444290