Bussystemkabel - SAC-5P-MS/ 0,5-923/FR CAN SCO - 1419066

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 0,5 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419066
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356543279
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 58,700 g
Toldtarifnummer 85444290