Bussystemkabel - SAC-5P-MR/20,0-923/FS CAN SCO - 1419064

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 20 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419064
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356543255
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.152,700 g
Toldtarifnummer 85444290