Bussystemkabel - SAC-5P-MR/ 1,0-923/FS CAN SCO - 1419059

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 1 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419059
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356543200
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 88,220 g
Toldtarifnummer 85444290