Bussystemkabel - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FS CAN SCO - 1419057

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 0,3 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419057
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356543187
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 49,900 g
Toldtarifnummer 85444290