Bussystemkabel - SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO - 1419047

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 15 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419047
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356542913
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 889,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)