Bussystemkabel - SAC-5P-MS/15,0-923 CAN SCO - 1419042

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 15 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419042
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
Katalogside Side 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356542869
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 891,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)