RJ45 bøsningsindsats - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021

RJ45 bøsningsindsats, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiale: Zinkstøbegods, tilslutningstype: IDC-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, Keystone-udformning til anvendelse med IP20-montageramme eller direkte integrering i husets væg

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Keystone-system

Dine fordele

  • konfektionering uden specialværktøj
  • Kompakt konstruktion
  • Robust design
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1419021
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAF -
Katalogside Side 355 (C_2_2017)
GTIN 4055626251448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,130 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve