Bussystemkabel - NBC-MS/10,0-93K/R4AQ SCO - 1418857

Konfektioneret Sercos III-kabel, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 3020 (trafikrød), M12 stik, SPEEDCON, 4-polet på RJ45 stik/IP20, SPEEDCON, længde: 7,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1418857
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJO -
GTIN 4055626152295
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 689,700 g