Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-3,7-PUR/AD US - 1418854

Ikke noget billede til rådighed

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, kabellængde: 3,7 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik uden beskyttelseskobling
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1418854
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DBA -
GTIN 4055626152271
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 158,700 g
Toldtarifnummer 85444290