Splejseboks - FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM4 BK - 1418818

19"-splejseboks, sort, 24x LC-duplex OM4

19"-splejseboks, sort, 1 HE, komplet færdigkonfektioneret med splejsning, til 24x LC-duplex OM4

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

19"-splejsebokse i FDX 20-serien, 1 HE, med udtræksskuffe, til 24x LC-Duplex OM4, sort, komplet forberedt til splejsning (fagligt korrekt formonteret: 24 keramikkoblinger, 48 pigtails, 4 kassetter, 8 kamme, 1 kassettelåg og 48x krympesplejsningsbeskyttelse).
4 kabelindføringer (på bagsiden) inkl. 4 kabelforskruninger M20, måleprotokol og 19" fastgørelsessæt.

Dine fordele

  • udtrækkelig skuffe med lynoplåsning
  • skuffen er nem at tage ud
  • enkeltkomponenter af kvalitet
  • 100 % kontrol inkl. måleprotokol
  • komplet forberedt med splejsning
  • 4 kabelgennemføringer inkl. 4 kabelforskruninger
  • inkl. 19"-fastgørelsessæt
  • inkl. krympesplejsningsbeskyttelse
  • montagevenlig

Varedata

Bestillingsnøgle 1418818
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNFAZ -
Katalogside Side 386 (C_2_2017)
GTIN 4055626151717
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.216,400 g
Toldtarifnummer 85389099