Splejseboks - FOC-SB-FR19:1U-LCD12-OM2 GY - 1418815

19"-splejseboks, grå, 12x LC-duplex OM2

19"-splejseboks, grå, 1 HE, komplet færdigkonfektioneret med splejsning, til 12x LC-duplex OM2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

19"-splejsebokse i FDX 20-serien, 1 HE, med udtræksskuffe, til 12x LC-Duplex OM2, grå, komplet forberedt til splejsning (fagligt korrekt formonteret: 12 keramikkoblinger, 12 afdækningsstik, 24 pigtails, 2 kassetter, 4 kamme, 1 kassettelåg og 24x krympesplejsningsebeskyttelse).
4 kabelindføringer (på bagsiden) inkl. 2 kabelforskruninger M20, måleprotokol og 19" fastgørelsessæt.

Dine fordele

  • udtrækkelig skuffe med lynoplåsning
  • skuffen er nem at tage ud
  • enkeltkomponenter af kvalitet
  • 100 % kontrol inkl. måleprotokol
  • komplet forberedt med splejsning
  • 4 kabelgennemføringer inkl. 2 kabelforskruninger
  • efterfølgende udvidelse til 24x LC-duplex mulig
  • inkl. 19"-fastgørelsessæt
  • inkl. krympesplejsningsbeskyttelse
  • montagevenlig

Varedata

Bestillingsnøgle 1418815
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNFAZ -
Katalogside Side 386 (C_2_2017)
GTIN 4055626151694
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.063,000 g
Toldtarifnummer 85389099