Kontaktindsats - HC-Q12-I-CT-F - 1418625

Kontaktindsats, poltal: 12+PE, størrelse: D7, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Lynhurtig kodning ved hjælp af kunststofprofiler
  • 16x kodningsmuligheder uden tab af en kontaktplads
  • Til alle huse typerække D7
  • Økonomisk og pladsbesparende takket være højt kontaktantal kombineret med moderat størrelse
  • Kontaktindsats inkl. IP65 tætningsskrue

Varedata

Bestillingsnøgle 1418625
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABJ -
Katalogside Side 503 (C_2_2017)
GTIN 4055626249384
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,700 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)