Kontaktindsats - HC-Q07-I-CT-M - 1418624

Kontaktindsats, poltal: 7+PE, størrelse: D7, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stft, Crimptilslutning, 400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kontaktindsats inkl. IP65 tætningsskrue

Varedata

Bestillingsnøgle 1418624
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABJ -
Katalogside Side 503 (C_2_2017)
GTIN 4055626249377
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,000 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)