Kontaktindsats - HC-Q07-I-CT-F - 1418623

Kontaktindsats, poltal: 7+PE, størrelse: D7, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1418623
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABJ -
Katalogside Side 503 (C_2_2017)
GTIN 4055626249360
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,200 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)