Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 2,0-PUR/M 8SIFS - 1418621

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M8 Snap-In, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med Snap-In-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1418621
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BBA -
GTIN 4055626141237
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,976 g
Toldtarifnummer 85444290